Cremalieră drept polichetonă 22422-20500404250
- Duritate ridicată
- Coeficient de frecare redus
- Durată lungă de viață
- Siguranță ridicată împotriva ruperii dinților
Unitatea de vânzare
1,85 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Cremalieră
Varianta 1
drept
Materialul
corpului de bază
polichetonă
B=lățime
4
H=înălțime
4,5
L=lungime
250
H1
4
H2
3,4
Modul
0,5
UNSPSC Code
31161605
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Poliacetal (POM) sau policetonă (PK).
Version
Injectat, dinți drepți. Unghiul de presiune 20°.
Alb poliacetal.
Polyketone de culoare fildeș.
Alb poliacetal.
Polyketone de culoare fildeș.
Note
Poliacetal: Material standard cu duritate ridicată și coeficient de frecare scăzut.
Policetonă: Material cu o durată de viață semnificativ mai lungă, o transmisie de putere mai mare și o protecție mai mare împotriva ruperii dinților datorită rezistenței sale excepțional de ridicate la abraziune și proprietăților tribologice foarte bune.
Poate fi utilizat sub apă și în alte medii.
Din cauza materialului, cremalierele din plastic nu sunt îndreptate.
L= lungime nominală 250 mm. Lungimea reală este aproximativ un multiplu întreg al pasului.
Policetonă: Material cu o durată de viață semnificativ mai lungă, o transmisie de putere mai mare și o protecție mai mare împotriva ruperii dinților datorită rezistenței sale excepțional de ridicate la abraziune și proprietăților tribologice foarte bune.
Poate fi utilizat sub apă și în alte medii.
Din cauza materialului, cremalierele din plastic nu sunt îndreptate.
L= lungime nominală 250 mm. Lungimea reală este aproximativ un multiplu întreg al pasului.
Temperature range
între -40 °C și +140 °C (având în vedere înălțimea și durata solicitării).
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.