Cremalieră drept polichetonă 22422-22001511250
- Duritate ridicată
- Coeficient de frecare redus
- Durată lungă de viață
- Siguranță ridicată împotriva ruperii dinților
Sales unit
13,87 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denumire
Cremalieră
Varianta 1
drept
Materialul
corpului de bază
polichetonă
B=lățime
15,4
H=înălțime
11
L=lungime
250
H1
9
H2
6,6
Modul
2
UNSPSC Code
31161605
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Poliacetal (POM) sau policetonă (PK).
Version
Injectat, dinți drepți. Unghiul de presiune 20°.
Alb poliacetal.
Polyketone de culoare fildeș.
Alb poliacetal.
Polyketone de culoare fildeș.
Note
Poliacetal: Material standard cu duritate ridicată și coeficient de frecare scăzut.
Policetonă: Material cu o durată de viață semnificativ mai lungă, o transmisie de putere mai mare și o protecție mai mare împotriva ruperii dinților datorită rezistenței sale excepțional de ridicate la abraziune și proprietăților tribologice foarte bune.
Poate fi utilizat sub apă și în alte medii.
Din cauza materialului, cremalierele din plastic nu sunt îndreptate.
L= lungime nominală 250 mm. Lungimea reală este aproximativ un multiplu întreg al pasului.
Policetonă: Material cu o durată de viață semnificativ mai lungă, o transmisie de putere mai mare și o protecție mai mare împotriva ruperii dinților datorită rezistenței sale excepțional de ridicate la abraziune și proprietăților tribologice foarte bune.
Poate fi utilizat sub apă și în alte medii.
Din cauza materialului, cremalierele din plastic nu sunt îndreptate.
L= lungime nominală 250 mm. Lungimea reală este aproximativ un multiplu întreg al pasului.
Temperature range
între -40 °C și +140 °C (având în vedere înălțimea și durata solicitării).
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.