Cremalieră drept oțel inoxidabil lucios 22425-20-140240X2000
- Diametru exterior tras h9
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, ingineria instalațiilor, tehnologie de transport, robotică
- Rezistent la coroziune
Unitatea de vânzare
740,39 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Cremalieră
Varianta 1
drept
Varianta 2
rotund
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil
Suprafața
corpului de bază
lucios
B=lățime
24
H=înălțime
40
L=lungime
2000
D
40
H1
36
L
Lungime nominală
2000
Modul
4
UNSPSC Code
31161605
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
Oțel inoxidabil 1.4305.
Version
Dinți măcinați, dinți drepți.
Unghi de acțiune 20°, gol.
Toleranță trasă diametru exterior h9.
Unghi de acțiune 20°, gol.
Toleranță trasă diametru exterior h9.
Note
Cremalierele sunt tăiate în așa fel încât dinții să fie complet reținuți la capete. Aceasta înseamnă că lungimea cremalierei poate fi cuprinsă în intervalul ± al dimensiunii nominale.
Exemplu: modul 1, distanța dintre dinți este de 1,0 x π ≈ 3,14 mm.
Cremalierele sunt dispun de dinți cu frezor suspendat. Acest lucru duce la toleranțe minus pentru dimensiunea H și H1:
până la modulul 2: -0,2 mm.
Modulul 2,5 până la 3: -0,3 mm.
Exemplu: modul 1, distanța dintre dinți este de 1,0 x π ≈ 3,14 mm.
Cremalierele sunt dispun de dinți cu frezor suspendat. Acest lucru duce la toleranțe minus pentru dimensiunea H și H1:
până la modulul 2: -0,2 mm.
Modulul 2,5 până la 3: -0,3 mm.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.