Cremalieră drept oțel lucios 22420-025250X2000
- Potrivit pentru un montaj consecutiv
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, ingineria instalațiilor, tehnologie de transport, robotică
Sales unit
136,29 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denumire
Cremalieră
Varianta 1
drept
Varianta 2
Pătrat
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
lucios
B=lățime
25
H=înălțime
25
H1
22,5
L
Lungime nominală
2000
L
Lungimea reală
2002,77
Modul
2,5
UNSPSC Code
31161605
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Oțel 1.0503 (C45).
Version
Dinți măcinați, dinți drepți.
Unghi de acțiune 20°, gol.
Unghi de acțiune 20°, gol.
Note
Toate cremalierele de la modulul 2, cu excepția lungimilor nominale de 500 mm, sunt adecvate pentru montare continuă.
Deoarece cremalierele nu sunt canelate, se creează mici goluri în timpul asamblării. Totuși, acestea sunt irelevante pentru rularea angrenajelor.
Deoarece cremalierele nu sunt canelate, se creează mici goluri în timpul asamblării. Totuși, acestea sunt irelevante pentru rularea angrenajelor.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.