Cremalieră drept oțel lucios 22420-060600X1000
- Potrivit pentru un montaj consecutiv
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, ingineria instalațiilor, tehnologie de transport, robotică
Unitatea de vânzare
219,40 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Cremalieră
Varianta 1
drept
Varianta 2
Pătrat
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
lucios
B=lățime
60
H=înălțime
60
H1
54
L
Lungime nominală
1000
L
Lungimea reală
1017,88
Modul
6
UNSPSC Code
31161605
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Oțel 1.0503 (C45).
Version
Dinți măcinați, dinți drepți.
Unghi de acțiune 20°, gol.
Unghi de acțiune 20°, gol.
Note
Toate cremalierele de la modulul 2, cu excepția lungimilor nominale de 500 mm, sunt adecvate pentru montare continuă.
Deoarece cremalierele nu sunt canelate, se creează mici goluri în timpul asamblării. Totuși, acestea sunt irelevante pentru rularea angrenajelor.
Deoarece cremalierele nu sunt canelate, se creează mici goluri în timpul asamblării. Totuși, acestea sunt irelevante pentru rularea angrenajelor.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.