text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Cremalieră
Varianta 1
drept
Varianta 2
rotund
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
lucios
B=lățime
6
H=înălțime
10
L=lungime
500
D
10
H1
9
L Lungime nominală
500
Modul
1
UNSPSC Code
31161605
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Oțel 1.0503 (C45).
Version
Dinți măcinați, dinți drepți.
Unghi de acțiune 20°, gol.
Toleranța la sol a diametrului exterior h6.
Note
Cremalierele sunt tăiate în așa fel încât dinții să fie complet reținuți la capete. Aceasta înseamnă că lungimea cremalierei poate fi cuprinsă în intervalul ± al dimensiunii nominale.
Exemplu: modul 1, distanța dintre dinți este de 1,0 x π ≈ 3,14 mm.

Cremalierele sunt dispun de dinți cu frezor suspendat. Acest lucru duce la toleranțe minus pentru dimensiunea H și H1:
până la modulul 2: -0,2 mm.
Modulul 2,5 până la 3: -0,3 mm.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem