text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Aparat de măsurat tensiunea curelei
UNSPSC Code
31171517
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Dispozitivul de măsurare a tensiunii curelei este utilizat pentru a verifica rapid și ușor pretensionarea sistemelor disponibile în comerț prin măsurarea frecvenței.
Complet electronic și echipat cu cea mai recentă tehnologie cu microprocesor, dispozitivul de măsurare permite ajustarea precisă a tuturor curelelor trapezoidale, curelelor de distribuție și curelelor plate care trebuie tensionate în intervalul de măsurare între 10 și 600 Hz.
Technical Data
- Interval de măsurare: 10 - 600 Hz
- Precizie de măsurare: 10 - 400 Hz ± 1%/>400 Hz ± 2%
- Rezoluție: 10 - 99,9 Hz: 0,1 Hz/>100 Hz: 1 Hz
- Metoda de măsurare: fără contact (acustic cu suprimare electronică a zgomotului)
- Alimentare: 2 x 1,5 V Micro (celule AAA)
- Timp de lucru: >48h măsurare continuă (în funcție de calitatea bateriilor folosite) Oprire automată după 2 minute de neutilizare
- Consum de energie: max. 12 mA
- Afișaj: - LCD două linii, 2 x 8 caractere
Attention
- Măsurarea nu trebuie efectuată în niciun caz cu unitatea în funcțiune.
- Dispozitivul de măsurare nu este omologat sau certificat pentru utilizare în zone potențial explozive.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem