text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Denumire
Curea de distribuţie
Materialul corpului de bază
poliuretan
Culoarea corpului de bază
gri
BR=Lățimea curelei
16
L=lungime
4000
P=Profil
AT10
Trumkraft max. N
2450
UNSPSC Code
31161607
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Material
Poliuretan (PU) cu cablu de tensiune din oțel.
Note
Curelele dințate cu profil trapezoidal și cu un strat de armare din sârmă de oțel întărit (față de seria T). Profilul dinților optimizat pentru o distribuție mai uniformă a forței și o deformare mai mică a dinților sub sarcină. Ranforsări din oțel de înaltă performanță pentru sarcină înaltă de rupere și alungire redusă a curelei. Efectul de poligon redus pentru o funcționare mai lină a curelei. Adecvare deosebită pentru acționări liniare și transfer redus al puterii pentru care este necesară o poziționare precisă a axelor și unghiulară. Curelele din poliuretan sunt sudabile. În cazul curelelor sudate, puterea transferabilă se reduce cu cca. 50%.

Toleranța lățimii: ±0,5 mm
Toleranța grosimii: ±0,2 mm
On request
Alte lungimi.
Pentru diviziunea AT5 în trepte de 5 mm.
Pentru diviziunea AT10 în trepte de 10 mm.
Lungime maximă a curelei 100 metri.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought