Curea de distribuţie poliuretan gri 22059-0525X5000
- Distribuție uniformă a forței și mai puțină deformare a dinților datorită cablului de tensionare din oțel armat
- Rezistență mare de rupere
- Cureaua elastică joasă
- Rulare silențioasă a curelei
- Curelele sunt sudabile
Unitatea de vânzare
211,86 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Curea de distribuţie
Materialul
corpului de bază
poliuretan
Culoarea
corpului de bază
gri
BR=Lățimea curelei
25
L=lungime
5000
P=Profil
AT5
Trumkraft
max. N
1840
UNSPSC Code
31161607
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Poliuretan (PU) cu cablu de tensiune din oțel.
Note
Curelele dințate cu profil trapezoidal și cu un strat de armare din sârmă de oțel întărit (față de seria T). Profilul dinților optimizat pentru o distribuție mai uniformă a forței și o deformare mai mică a dinților sub sarcină. Ranforsări din oțel de înaltă performanță pentru sarcină înaltă de rupere și alungire redusă a curelei. Efectul de poligon redus pentru o funcționare mai lină a curelei. Adecvare deosebită pentru acționări liniare și transfer redus al puterii pentru care este necesară o poziționare precisă a axelor și unghiulară. Curelele din poliuretan sunt sudabile. În cazul curelelor sudate, puterea transferabilă se reduce cu cca. 50%.
Toleranța lățimii: ±0,5 mm
Toleranța grosimii: ±0,2 mm
Toleranța lățimii: ±0,5 mm
Toleranța grosimii: ±0,2 mm
On request
Alte lungimi.
Pentru diviziunea AT5 în trepte de 5 mm.
Pentru diviziunea AT10 în trepte de 10 mm.
Lungime maximă a curelei 100 metri.
Pentru diviziunea AT5 în trepte de 5 mm.
Pentru diviziunea AT10 în trepte de 10 mm.
Lungime maximă a curelei 100 metri.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.