text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Curea de distribuţie
ISO
ISO 17396
Materialul corpului de bază
poliuretan
Culoarea corpului de bază
gri
BR=Lățimea curelei
25
L=lungime
2000
P=Profil
T10
L max.
100 M
Trumkraft max. N
2650
UNSPSC Code
31161607
placă de fixare potrivită
22012-10251
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Poliuretan (PU) cu cablu de tensiune din oțel.
Note
Curea dințată cu profil trapezoidal conform ISO 17396. De preferat, în mod special, pentru acționări cu sarcină înaltă de încovoiere. Se poate utiliza pentru șaibe cu un diametru foarte mic. Se poate utiliza, în general, pentru acționări liniare, transferuri reduse de putere și tehnică de transport. Curelele din poliuretan sunt sudabile. În cazul curelelor sudate, puterea transferabilă se reduce cu cca. 50%.

Toleranța lățimii: ±0,5 mm
Toleranța grosimii: ±0,2 mm
Temperature range
de la -10 °C până la +80 °C
On request
Alte lungimi.
Pentru diviziunea T2,5 în trepte de 2,5 mm.
Pentru diviziunea T5 în trepte de 5 mm.
Pentru diviziunea T10 în trepte de 10 mm.
Lungimea maximă a curelei 100 metri (diviziunea T2,5 50 metri).
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem