text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Placă de prindere pentru curea dințată
Materialul corpului de bază
aluminiu
Suprafața corpului de bază
lucios
BR=Lățimea curelei
25
P=Pitch
5
P=Profil
T5
A
3,4
A1
6
B
44
D
5,5
H
8
L
41,8
UNSPSC Code
31171523
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
Aluminiu.
Version
lucioasă.
Note
Plăcile de prindere sunt folosite ca fixare mecanică a capetelor libere ale curelei pentru numeroase aplicații liniare. Plăcile de prindere trebuie să aibă profilul dintelui corespunzător pentru a transfera forța de prindere uniform la capătul curelei care urmează să fie fixat. Pentru aplicațiile standard, trebuie să fie incluși minimum 7 dinți de centură pentru fiecare capăt de centură.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought