Placă de prindere pentru curea dințată aluminiu lucios 22012-10162
- Fixare mecanică pentru curele de distribuție
- Pentru aplicații liniare
Unitatea de vânzare
22,11 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Placă de prindere pentru curea dințată
Materialul
corpului de bază
aluminiu
Suprafața
corpului de bază
lucios
BR=Lățimea curelei
16
P=Pitch
10
P=Profil
AT10
A
5
A1
8
B
41
D
9
H
15
L
80
UNSPSC Code
31171523
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
Aluminiu.
Version
lucioasă.
Note
Plăcile de prindere sunt folosite ca fixare mecanică a capetelor libere ale curelei pentru numeroase aplicații liniare. Plăcile de prindere trebuie să aibă profilul dintelui corespunzător pentru a transfera forța de prindere uniform la capătul curelei care urmează să fie fixat. Pentru aplicațiile standard, trebuie să fie incluși minimum 7 dinți de centură pentru fiecare capăt de centură.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.