text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Roată de curea dințată
Varianta 2
pentru bucșă conică de fixare 1210
ISO
1940
Formă
A
Materialul corpului de bază
Fontă cenușie
Suprafața corpului de bază
fosfatizat
B=lățime
20,5
BR=Lățimea curelei
15
D=Diametru
89,13
N=număr de dinți
56
P=Profil
HTD 5M
D1 max.
70
D3
87,99
D4 max.
94
L
25
UNSPSC Code
31161609
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
Oțel sau fontă cenușie.
Version
fosfatat.
Note
Profil HTD standard cu pas metric (dinți semi-rotunzi). Cel puțin o șaibă a curelei de distribuție trebuie să aibă roți cu flanșă. Alezaj conic pentru bucșe de strângere conice. Bucșele conice trebuie comandate separat și sunt disponibile pentru diferite diametre ale arborelui. Șaibele cu alezajuri conice sunt echilibrate static conform nivelului de calitate ISO 1940 G16.
Accessory
Bucșe conice de fixare 23200.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem