text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Roată de curea dințată
Varianta 2
pentru bucșă conică de fixare 2517
ISO
1940
Formă
L
Materialul corpului de bază
Fontă cenușie
Suprafața corpului de bază
fosfatizat
B=lățime
38
BR=Lățimea curelei
30
D=Diametru
229,18
N=număr de dinți
90
P=Profil
HTD 8M
D1 max.
125
D3
227,81
D5
204
L
45
UNSPSC Code
31161609
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
Fontă cenușie.
Version
fosfatat.
Note
Profil HTD standard cu pas metric (dinți semi-rotunzi). Cel puțin o șaibă a curelei de distribuție trebuie să aibă roți cu flanșă. Alezaj conic pentru bucșe de strângere conice. Bucșele conice trebuie comandate separat și sunt disponibile pentru diferite diametre ale arborelui. Șaibele cu alezajuri conice sunt echilibrate static conform nivelului de calitate ISO 1940 G16.
Accessory
Bucșe conice de fixare 23200.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem