text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Denumire
Roată de curea dințată
Varianta 2
pentru bucșă conică de fixare 2012
ISO
1940
Formă
B
Materialul corpului de bază
Fontă cenușie
Suprafața corpului de bază
fosfatizat
B=lățime
60
BR=Lățimea curelei
50
D=Diametru
122,23
N=număr de dinți
48
P=Profil
HTD 8M
D3
120,86
D4 max.
129
D5
100
L
32
UNSPSC Code
31161609
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
Description

Material
Fontă cenușie.
Version
fosfatat.
Note
Profil HTD standard cu pas metric (dinți semi-rotunzi). Cel puțin o șaibă a curelei de distribuție trebuie să aibă roți cu flanșă. Alezaj conic pentru bucșe de strângere conice. Bucșele conice trebuie comandate separat și sunt disponibile pentru diferite diametre ale arborelui. Șaibele cu alezajuri conice sunt echilibrate static conform nivelului de calitate ISO 1940 G16.
Accessory
Bucșe conice de fixare 23200.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Descoperiți gama de produse norelem