Roată de curea dințată Fontă cenușie fosfatizat 22005-0850144
- Profil HTD standard
- Dantură semicirculară cu pas metric
- Alezaj conic pentru bucșe de fixare conice
Unitatea de vânzare
183,07 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Roată de curea dințată
Varianta 2
pentru bucșă conică de fixare 3020
ISO
1940
Formă
N
Materialul
corpului de bază
Fontă cenușie
Suprafața
corpului de bază
fosfatizat
B=lățime
60
BR=Lățimea curelei
50
D=Diametru
366,69
N=număr de dinți
144
P=Profil
HTD 8M
D1
max.
170
D3
365,32
D5
341
L
51
UNSPSC Code
31161609
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
Fontă cenușie.
Version
fosfatat.
Note
Profil HTD standard cu pas metric (dinți semi-rotunzi). Cel puțin o șaibă a curelei de distribuție trebuie să aibă roți cu flanșă. Alezaj conic pentru bucșe de strângere conice. Bucșele conice trebuie comandate separat și sunt disponibile pentru diferite diametre ale arborelui. Șaibele cu alezajuri conice sunt echilibrate static conform nivelului de calitate ISO 1940 G16.
Accessory
Bucșe conice de fixare 23200.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.