Curea de distribuţie poliuretan gri 22057-0516X0545
- Ideal pentru acționări cu flexibilitate ridicată a curelelor
- Transmisie de putere mare
- Cureaua elastică joasă
- Cea mai mare rezistență la abraziune
- Rezistență chimică foarte bună
Unitatea de vânzare
21,18 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Curea de distribuţie
Materialul
corpului de bază
poliuretan
Culoarea
corpului de bază
gri
BR=Lățimea curelei
16
L1=Sunete eficiente
545
N=număr de dinți
109
P=Profil
AT5
UNSPSC Code
31161607
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
Poliuretan (PU) cu cablu de tensiune din oțel.
Note
Curelele trapezoidale cu profil trapezoidal și cu un strat de armare din sârmă de oțel întărit (față de seria T), cu pas metric, fabricate în mod continuu. Profilul dinților optimizat pentru o distribuție mai uniformă a forței și o deformare mai mică a dinților sub sarcină. Efectul de poligon redus pentru o funcționare mai lină a curelei. Curelele trapezoidale sunt potrivite pentru sistemele de antrenare în care precizia, curățenia și rezistența la substanțe chimice sunt importante.
Temperature range
de la -30 °C la +90 °C
Features
Curele de distribuție fabricate fără sfârșit cu profil trapezoidal conform DIN 7721 T1 cu pas metric. Ideal pentru transmisii cu o flexibilitate ridicată a curelei. Permite utilizarea diametrelor cele mai mici pentru discuri. Curelele trapezoidale sunt potrivite pentru sistemele de antrenare în care precizia, curățenia și rezistența la substanțe chimice sunt importante.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.