text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Denumire
Curea de distribuţie
Varianta 1
închis
ISO
ISO 13050
Materialul corpului de bază
poliamidă
Culoarea corpului de bază
negru
BR=Lățimea curelei
25
L1=Sunete eficiente
1800
N=număr de dinți
360
P=Profil
HTD 5M
UNSPSC Code
31161607
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
Description

Material
Spatele curelei și dinții curelei CR.
Cordoane de întindere a cablului de sticlă.
Țesătură de acoperire a dinților din poliamidă.
Note
Curele de distribuție fabricate fără sfârșit cu un profil în formă de arc circular conform ISO 13050 cu pas metric. Datorită formei semicirculare a profilului dinților, rezultă o siguranță mai mare împotriva derapajului dinților, împreună cu o angrenare a dinților foarte rotunjită.
Plasa dentara rotunda reduce semnificativ zgomotul de rulare.
Curelele de distribuție sunt robuste, economice și versatile.
Temperature range
de la -20°C la +100°C
Features
- Viteza curelei vmax admisă 50 m/s
- putere transferabilă până la 8,42 kW
- Viteza admisă până la 14000 rpm
- întreținere redusă și zgomot redus
- rezistență chimică foarte bună, în special la uleiuri, grăsimi și combustibili
- poziționare precisă și unghiuri adevărate
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Descoperiți gama de produse norelem