text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Curea de distribuţie
Varianta 1
închis
ISO
ISO 13050
Materialul corpului de bază
poliamidă
Culoarea corpului de bază
negru
BR=Lățimea curelei
20
L1=Sunete eficiente
1424
N=număr de dinți
178
P=Profil
HTD 8M
UNSPSC Code
31161607
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
Spatele curelei și dinții curelei CR.
Cordoane de întindere a cablului de sticlă.
Țesătură de acoperire a dinților din poliamidă.
Note
Curele de distribuție fabricate fără sfârșit cu un profil în formă de arc circular conform ISO 13050 cu pas metric. Datorită formei semicirculare a profilului dinților, rezultă o siguranță mai mare împotriva derapajului dinților, împreună cu o angrenare a dinților foarte rotunjită.
Plasa dentara rotunda reduce semnificativ zgomotul de rulare.
Curelele de distribuție sunt robuste, economice și versatile.
Temperature range
de la -20°C la +100°C
Features
- Viteza curelei vmax admisă 50 m/s
- putere transferabilă până la 99,1 kW
- Viteza admisă până la 6000 rpm
- întreținere redusă și zgomot redus
- rezistență chimică foarte bună, în special la uleiuri, grăsimi și combustibili
- poziționare precisă și unghiuri adevărate
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought