Curea de distribuţie închis poliamidă negru 22062-0820X2800
- Siguranță ridicată împotriva săriturii dinților
- Zgomot redus și întreținere redusă
- Poziționare precisă și acuratețe unghiulară
- Rezistență chimică foarte bună
Unitatea de vânzare
51,98 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Curea de distribuţie
Varianta 1
închis
ISO
ISO 13050
Materialul
corpului de bază
poliamidă
Culoarea
corpului de bază
negru
BR=Lățimea curelei
20
L1=Sunete eficiente
2800
N=număr de dinți
350
P=Profil
HTD 8M
UNSPSC Code
31161607
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
Spatele curelei și dinții curelei CR.
Cordoane de întindere a cablului de sticlă.
Țesătură de acoperire a dinților din poliamidă.
Cordoane de întindere a cablului de sticlă.
Țesătură de acoperire a dinților din poliamidă.
Note
Curele de distribuție fabricate fără sfârșit cu un profil în formă de arc circular conform ISO 13050 cu pas metric. Datorită formei semicirculare a profilului dinților, rezultă o siguranță mai mare împotriva derapajului dinților, împreună cu o angrenare a dinților foarte rotunjită.
Plasa dentara rotunda reduce semnificativ zgomotul de rulare.
Curelele de distribuție sunt robuste, economice și versatile.
Plasa dentara rotunda reduce semnificativ zgomotul de rulare.
Curelele de distribuție sunt robuste, economice și versatile.
Temperature range
de la -20°C la +100°C
Features
- Viteza curelei vmax admisă 50 m/s
- putere transferabilă până la 99,1 kW
- Viteza admisă până la 6000 rpm
- întreținere redusă și zgomot redus
- rezistență chimică foarte bună, în special la uleiuri, grăsimi și combustibili
- poziționare precisă și unghiuri adevărate
- putere transferabilă până la 99,1 kW
- Viteza admisă până la 6000 rpm
- întreținere redusă și zgomot redus
- rezistență chimică foarte bună, în special la uleiuri, grăsimi și combustibili
- poziționare precisă și unghiuri adevărate
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.