text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Curea de distribuţie
Varianta 1
închis
ISO
ISO 17396
Materialul corpului de bază
poliuretan
BR=Lățimea curelei
16
L1=Sunete eficiente
450
N=număr de dinți
90
P=Profil
T5
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
Polyurethane (PU) with steel cord reinforcement.
Note
Endless toothed belts with metric pitch ISO 17396 trapezoidal profile. Ideal for drives with high belt flexibility Permits smallest pulley diameters. The toothed belts are intended for drives where precision is a requirement, safety is important and the effects of chemicals are a concern.

The colour of the toothed belt may differ from the colour shown in the product photo.
Temperature range
From -10 °C to +80 °C
Features
- maintenance-free
- high-power transmission
- minimal belt extension
- accurate positioning and angles
- very good chemical resistance, especially to oils, greases and fuels
- extremely high abrasion resistance
- transmits power up to 30 kW
- reliable speed up to 10,000 rpm
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem