Curea de distribuţie închis poliuretan 22052-0525X0455
- Ideal pentru acționări cu flexibilitate ridicată a curelelor
- Transmisie de putere mare
- Cureaua elastică joasă
- Cea mai mare rezistență la abraziune
- Rezistență chimică foarte bună
Unitatea de vânzare
17,56 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Curea de distribuţie
Varianta 1
închis
ISO
ISO 17396
Materialul
corpului de bază
poliuretan
BR=Lățimea curelei
25
L1=Sunete eficiente
455
N=număr de dinți
91
P=Profil
T5
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
Poliuretan (PU) cu cablu de tensiune din oțel.
Note
Curele de distribuție fără sfârșit, cu profil trapezoidal în conformitate cu ISO 17396 cu pas metric. Ideal pentru transmisii cu o flexibilitate ridicată a curelei. Permite utilizarea diametrelor cele mai mici pentru discuri. Curelele trapezoidale sunt potrivite pentru sistemele de antrenare în care precizia, curățenia și rezistența la substanțe chimice sunt importante.
Culoarea curelei de distribuție poate diferi de culoarea prezentată în fotografia produsului.
Culoarea curelei de distribuție poate diferi de culoarea prezentată în fotografia produsului.
Temperature range
de la -10 °C până la +80 °C
Features
Curelele trapezoidale fabricate în mod continuu conform standardului DIN 7753 (curele trapezoidale înguste). Conform ISO 1813, acești curele sunt electric conductive. Curelele trapezoidale au aceeași lungime (de la 1000 mm în sus).
Curelele trapezoidale înguste (Schmalkeilriemen) sunt mai puternice decât curelele tradiționale.
Curelele trapezoidale sunt rezistente la ulei într-o anumită măsură. Este recomandat să se evite contactul permanent cu uleiuri minerale și grăsimi minerale, deoarece acestea pot reduce durata de viață a curelelor trapezoidale.
Curelele trapezoidale înguste (Schmalkeilriemen) sunt mai puternice decât curelele tradiționale.
Curelele trapezoidale sunt rezistente la ulei într-o anumită măsură. Este recomandat să se evite contactul permanent cu uleiuri minerale și grăsimi minerale, deoarece acestea pot reduce durata de viață a curelelor trapezoidale.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.