text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Roată de curea dințată
Formă
A
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
fosfatizat
B=lățime
20,5
BR=Lățimea curelei
15
D=Diametru
23,87
N=număr de dinți
15
P=Profil
HTD 5M
D1 max.
16
D2 max.
6
D3
22,73
D4 max.
28
L
26
UNSPSC Code
31161609
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
Oțel.
Version
fosfatat.
Note
Profil HTD standard cu pas metric (dinți semirotunzi). Cel puțin un disc de roată dințată trebuie să aibă discuri laterale. Discurile de roată dințată au un orificiu de centrare sau sunt pregăurite (aceasta poate varia în funcție de tehnologia de producție). Din acest motiv, dimensiunea D2 max. afișată în tabel este valoarea maximă a orificiului cu care sunt livrate discurile de roată dințată. Această gaură preperforată/gaură de centrare poate fi realizată de către client cu un orificiu de reglaj, un orificiu de reglaj cu canelură sau un orificiu filetat. Opțional, clientul poate folosi și bucșe în vederea reducerii diametrului.
Din motive de greutate, discurile de roată dințată pot fi prevăzute cu o adâncitură pe suprafețele plane.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem