Toothed pulley grey cast iron phosphated 22004-0820060
- Profil HTD standard
- Dantură semicirculară cu pas metric
Sales unit
52,73 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Toothed pulley
Form
B
Main
material
grey cast iron
Surface finish
body
phosphated
B=Width
28
BW=Belt width
20
D=diameter
152,79
N=No. of teeth
60
P=Profile
HTD 8M
D1
max.
80
D2
max.
14
D3
151,42
D4
max.
158
D5
127
L
38
UNSPSC Code
31161609
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
Description
Material
Oțel sau fontă cenușie.
Version
fosfatat.
Note
Profil HTD standard, cu pas metric (dinți semirotunzi). Cel puțin un disc de roată dințată trebuie să aibă discuri laterale. Discurile de roată dințată au un orificiu de centrare sau sunt preperforate (aceasta poate varia în funcție de tehnologia de producție). Din acest motiv, dimensiunea D2 max. afișată în tabel este valoarea maximă a orificiului cu care sunt livrate discurile de roată dințată. Această gaură preperforată/gaură de centrare poate fi realizată de către client cu un orificiu de reglaj, un orificiu de reglaj cu canelură sau un orificiu filetat. Opțional, clientul poate folosi și bucșe în vederea reducerii diametrului.
La discurile de roată dințată din fontă cenușie, numărul spițelor poate varia.
La discurile de roată dințată din fontă cenușie, numărul spițelor poate varia.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.