Material
Oțel sau fontă cenușie.
Version
fosfatat.
Show more
Show less
Profil role de distribuție HTD 8M, pentru lățimea benzii 20 mm
from
12,58 €
plus sales tax
plus shipping costs
Profil role de distribuție HTD 8M, pentru lățimea benzii 30 mm
from
15,26 €
plus sales tax
plus shipping costs
Profil role de distribuție HTD 8M, pentru lățimea benzii 50 mm
from
17,54 €
plus sales tax
plus shipping costs
Description
Material
Oțel sau fontă cenușie.
Version
fosfatat.
Note
Profil HTD standard, cu pas metric (dinți semirotunzi). Cel puțin un disc de roată dințată trebuie să aibă discuri laterale. Discurile de roată dințată au un orificiu de centrare sau sunt preperforate (aceasta poate varia în funcție de tehnologia de producție). Din acest motiv, dimensiunea D2 max. afișată în tabel este valoarea maximă a orificiului cu care sunt livrate discurile de roată dințată. Această gaură preperforată/gaură de centrare poate fi realizată de către client cu un orificiu de reglaj, un orificiu de reglaj cu canelură sau un orificiu filetat. Opțional, clientul poate folosi și bucșe în vederea reducerii diametrului.
La discurile de roată dințată din fontă cenușie, numărul spițelor poate varia.
La discurile de roată dințată din fontă cenușie, numărul spițelor poate varia.