Roată de curea dințată oțel fosfatizat 22004-0820022
- Profil HTD standard
- Dantură semicirculară cu pas metric
Unitatea de vânzare
14,39 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Roată de curea dințată
Formă
A
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
fosfatizat
B=lățime
28
BR=Lățimea curelei
20
D=Diametru
56,02
N=număr de dinți
22
P=Profil
HTD 8M
D1
max.
43
D2
max.
12
D3
54,65
D4
max.
62
L
38
UNSPSC Code
31161609
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
Oțel sau fontă cenușie.
Version
fosfatat.
Note
Profil HTD standard, cu pas metric (dinți semirotunzi). Cel puțin un disc de roată dințată trebuie să aibă discuri laterale. Discurile de roată dințată au un orificiu de centrare sau sunt preperforate (aceasta poate varia în funcție de tehnologia de producție). Din acest motiv, dimensiunea D2 max. afișată în tabel este valoarea maximă a orificiului cu care sunt livrate discurile de roată dințată. Această gaură preperforată/gaură de centrare poate fi realizată de către client cu un orificiu de reglaj, un orificiu de reglaj cu canelură sau un orificiu filetat. Opțional, clientul poate folosi și bucșe în vederea reducerii diametrului.
La discurile de roată dințată din fontă cenușie, numărul spițelor poate varia.
La discurile de roată dințată din fontă cenușie, numărul spițelor poate varia.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.