text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Roată de curea dințată
Formă
A
Materialul corpului de bază
Fontă cenușie
Suprafața corpului de bază
fosfatizat
B=lățime
60
BR=Lățimea curelei
50
D=Diametru
122,23
N=număr de dinți
48
P=Profil
HTD 8M
D1 max.
104
D2 max.
14
D3
120,86
D4 max.
129
L
70
UNSPSC Code
31161609
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
Oțel sau fontă cenușie.
Version
fosfatat.
Note
Profil HTD standard, cu pas metric (dinți semirotunzi). Cel puțin un disc de roată dințată trebuie să aibă discuri laterale. Discurile de roată dințată au un orificiu de centrare sau sunt preperforate (aceasta poate varia în funcție de tehnologia de producție). Din acest motiv, dimensiunea D2 max. afișată în tabel este valoarea maximă a orificiului cu care sunt livrate discurile de roată dințată. Această gaură preperforată/gaură de centrare poate fi realizată de către client cu un orificiu de reglaj, un orificiu de reglaj cu canelură sau un orificiu filetat. Opțional, clientul poate folosi și bucșe în vederea reducerii diametrului.

La discurile de roată dințată din fontă cenușie, numărul spițelor poate varia.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem