Roată de curea dințată oțel fosfatizat 22004-0850040
- Profil HTD standard
- Dantură semicirculară cu pas metric
Sales unit
35,97 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denumire
Roată de curea dințată
Formă
A
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
fosfatizat
B=lățime
60
BR=Lățimea curelei
50
D=Diametru
101,86
N=număr de dinți
40
P=Profil
HTD 8M
D1
max.
85
D2
max.
14
D3
100,49
D4
max.
108
L
70
UNSPSC Code
31161609
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
Description
Material
Oțel sau fontă cenușie.
Version
fosfatat.
Note
Profil HTD standard, cu pas metric (dinți semirotunzi). Cel puțin un disc de roată dințată trebuie să aibă discuri laterale. Discurile de roată dințată au un orificiu de centrare sau sunt preperforate (aceasta poate varia în funcție de tehnologia de producție). Din acest motiv, dimensiunea D2 max. afișată în tabel este valoarea maximă a orificiului cu care sunt livrate discurile de roată dințată. Această gaură preperforată/gaură de centrare poate fi realizată de către client cu un orificiu de reglaj, un orificiu de reglaj cu canelură sau un orificiu filetat. Opțional, clientul poate folosi și bucșe în vederea reducerii diametrului.
La discurile de roată dințată din fontă cenușie, numărul spițelor poate varia.
La discurile de roată dințată din fontă cenușie, numărul spițelor poate varia.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.