text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Rolă de tensionare
Materialul corpului de bază
poliamidă
D=Diametru
80
L=lungime
90
Cuplul de strângere al șurubului C1 Nm
160
D1
M20
L1
9
L2
127
Lățimea benzii max.
85
Potrivit pentru element de fixare dimensiune
5
T max.
14
UNSPSC Code
31161617
viteză max. 1/min
5000
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Rolă din plastic PA6.
Rulment cu bile din oțel pentru rulmenți.
Șurub și piuliță oțel.
Version
Rulmenți cu bile cu șaibe de etanșare 2Z-C3.
Șurub ISO 4017, clasa de rezistență 8.8, zincat.
Piuliță ISO 4035, clasa de rezistență 8, galvanizată.
Note
Rulmenți de tensionare gata de instalare pentru curele cu rulmenți cu bile. Rulmenții cu bile sunt etanșați pe ambele părți, lubrifiați pe viață și, prin urmare, nu necesită întreținere.

Pentru curelele de tensionare de pe partea exterioară a curelei (cureaua din spate). Rola de tensionare poate fi combinată cu toate elementele de tensionare pentru a forma un întinzător elastic al curelei. Asamblarea poate fi efectuată, de asemenea, rigid, fără un element de fixare. Poate fi folosit și ca rolă de deviere.
Temperature range
-40 °C până la +100 °C.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem