text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Roată de curea dințată
Formă
A
Materialul corpului de bază
aluminiu
Suprafața corpului de bază
lucios
B=lățime
19,5
BR=Lățimea curelei
15
D=Diametru
30,56
N=număr de dinți
32
P=Profil
HTD3M
D1 max.
22
D3
29,8
D4 max.
36
L
26
UNSPSC Code
31161609
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
Aluminiu.
Version
Netratat.
Note
Profil HTD standard cu pas metric (dinți semirotunzi). Cel puțin un disc de roată dințată trebuie să aibă discuri laterale. Discurile de roată dințată au un orificiu de centrare. Acest orificiu de centrare poate fi furnizat de către client cu un orificiu de montaj, un orificiu de montaj cu o canelură sau un orificiu filetat.
Din motive de greutate, discurile de roată dințată pot fi prevăzute cu o adâncitură pe suprafețele plane.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought