text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Denumire
Roată de curea dințată
Formă
P
Materialul corpului de bază
aluminiu
Suprafața corpului de bază
lucios
B=lățime
10,2
BR=Lățimea curelei
9
D=Diametru
9,55
N=număr de dinți
10
P=Profil
HTD3M
D1 max.
13
D3
8,79
D4 max.
13
L
17,5
UNSPSC Code
31161609
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
Description

Material
Aluminiu.
Version
Netratat.
Note
Profil HTD standard cu pas metric (dinți semirotunzi). Cel puțin un disc de roată dințată trebuie să aibă discuri laterale. Discurile de roată dințată au un orificiu de centrare. Acest orificiu de centrare poate fi furnizat de către client cu un orificiu de montaj, un orificiu de montaj cu o canelură sau un orificiu filetat.
Din motive de greutate, discurile de roată dințată pot fi prevăzute cu o adâncitură pe suprafețele plane.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Descoperiți gama de produse norelem