Roată de curea dințată aluminiu lucios 22004-030915
- Profil HTD standard
- Dantură semicirculară cu pas metric
- Zgomot redus și întreținere redusă
Sales unit
8,42 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denumire
Roată de curea dințată
Formă
P
Materialul
corpului de bază
aluminiu
Suprafața
corpului de bază
lucios
B=lățime
10,2
BR=Lățimea curelei
9
D=Diametru
14,32
N=număr de dinți
15
P=Profil
HTD3M
D1
max.
18
D3
13,56
D4
max.
17,5
L
17,5
UNSPSC Code
31161609
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
Description
Material
Aluminiu.
Version
Netratat.
Note
Profil HTD standard cu pas metric (dinți semirotunzi). Cel puțin un disc de roată dințată trebuie să aibă discuri laterale. Discurile de roată dințată au un orificiu de centrare. Acest orificiu de centrare poate fi furnizat de către client cu un orificiu de montaj, un orificiu de montaj cu o canelură sau un orificiu filetat.
Din motive de greutate, discurile de roată dințată pot fi prevăzute cu o adâncitură pe suprafețele plane.
Din motive de greutate, discurile de roată dințată pot fi prevăzute cu o adâncitură pe suprafețele plane.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.