text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Curea trapezoidală
Varianta 1
Tip 17/B
DIN
DIN 2215
Materialul corpului de bază
neopren
KZZ. = abreviere
B 132
B1
14
B2
9,4
H
11
Lungime efectivă LW
3395
Lungime exterioară LA
3419
Lungime interioară LI
3350
Lățimea curelei
17
UNSPSC Code
31161606
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Neopren cu fir de tragere din poliester.
Note
Curele trapezoidale fabricate fără sfârșit conform DIN 2215 (curele trapezoidale clasice). Conform ISO 1813, acești curele sunt electric conductive. Curelele trapezoidale au aceeași lungime (de la 1000 mm în sus).

Curelele trapezoidale sunt rezistente la ulei într-o anumită măsură. Este recomandat să se evite contactul permanent cu uleiuri minerale și grăsimi minerale, deoarece acestea pot reduce durata de viață a curelelor trapezoidale.
Temperature range
-55 °C până la +70 °C.
În cazul în care curelele trapezoidale sunt expuse la o temperatură continuă de peste +60 °C, durata de viață este redusă.
Assembly
După așezarea curelelor, acestea trebuie să fie pretensionate. După o perioadă de rodaj de 15-20 de minute, este necesară o retensionare.

În cazul în care, la acționarea cu curele multiple, trebuie să fie înlocuită o curea, trebuie întotdeauna să fie înlocuit tot setul.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem