text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Scripete pentru curea trapezoidală
Varianta 1
Tip SPA/13/A
Varianta 2
pentru bucșă conică de fixare 1610
Formă
B
Materialul corpului de bază
Fontă cenușie
B=lățime
50
D2=min.-max.
12-42
D=Diametru nominal
100
N=Numărul de caneluri
3
B1
11
C
2,8
D5
66
E
10
E1
15
L
25
L1
25
T
13,8
UNSPSC Code
31161608
α
34°
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
Fontă gri EN-GJL-250.
Version
fosfatat.
Note
Roțile curelelor trapezoidale se folosesc împreună cu curelele trapezoidale înguste DIN 2215 și cu curelele trapezoidale DIN 7753.

Roțile curelelor trapezoidale au la bază DIN 2211, resp. DIN 2217. Ele sunt prevăzute cu un alezaj conic pentru bucșele conice de fixare. Bucșele conice trebuie comandate separat și sunt disponibile pentru diferite diametre ale arborelui.

Roțile curelelor trapezoidale sunt echilibrate static conform ISO 1940, clasa de calitate G6,3.

Roțile curelelor trapezoidale sunt concepute pentru o viteză circumferențială max. de 35 m/s.
Accessory
Bucșe conice de fixare 23200.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem