Scripete pentru curea trapezoidală Tip SPZ/10/Z Fontă cenușie 22070-11002
- Sistem flexibil de bucșe de prindere conice
- Poate fi utilizat cu sau fără cale de pană
- Ușor de asamblat și dezasamblat
- Funcționare silențioasă și proprietăți bune de amortizare
Unitatea de vânzare
9,90 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Scripete pentru curea trapezoidală
Varianta 1
Tip SPZ/10/Z
Varianta 2
pentru bucșă conică de fixare 1610
Formă
J
Materialul
corpului de bază
Fontă cenușie
B=lățime
28
D2=min.-max.
12-42
D=Diametru nominal
100
N=Numărul
de caneluri
2
B1
8,5
C
2
D5
71
E
8
E1
12
L
25
L1
3
T
11
UNSPSC Code
31161608
α
38°
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
Fontă gri EN-GJL-250.
Version
fosfatat.
Note
Roțile curelelor trapezoidale se folosesc împreună cu curelele trapezoidale înguste DIN 2215 și cu curelele trapezoidale DIN 7753.
Roțile curelelor trapezoidale au la bază DIN 2211, resp. DIN 2217. Ele sunt prevăzute cu un alezaj conic pentru bucșele conice de fixare. Bucșele conice trebuie comandate separat și sunt disponibile pentru diferite diametre ale arborelui.
Roțile curelelor trapezoidale sunt echilibrate static conform ISO 1940, clasa de calitate G6,3.
Roțile curelelor trapezoidale sunt concepute pentru o viteză circumferențială max. de 35 m/s.
Roțile curelelor trapezoidale au la bază DIN 2211, resp. DIN 2217. Ele sunt prevăzute cu un alezaj conic pentru bucșele conice de fixare. Bucșele conice trebuie comandate separat și sunt disponibile pentru diferite diametre ale arborelui.
Roțile curelelor trapezoidale sunt echilibrate static conform ISO 1940, clasa de calitate G6,3.
Roțile curelelor trapezoidale sunt concepute pentru o viteză circumferențială max. de 35 m/s.
Accessory
Bucșe conice de fixare 23200.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.