Scripete pentru curea trapezoidală Tip SPZ/10/Z Fontă cenușie 22070-12003
- Sistem flexibil de bucșe de prindere conice
- Poate fi utilizat cu sau fără cale de pană
- Ușor de asamblat și dezasamblat
- Funcționare silențioasă și proprietăți bune de amortizare
Unitatea de vânzare
35,79 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Scripete pentru curea trapezoidală
Varianta 1
Tip SPZ/10/Z
Varianta 2
pentru bucșă conică de fixare 2012
Formă
F
Materialul
corpului de bază
Fontă cenușie
B=lățime
40
D2=min.-max.
14-50
D=Diametru nominal
200
N=Numărul
de caneluri
3
B1
8,5
C
2
D1
max.
112
D5
171
E
8
E1
12
L
32
L1
4
T
11
UNSPSC Code
31161608
α
38°
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
Grey cast iron EN-GJL-250.
Version
Phosphated
Note
V-belt pulleys for use with narrow V-belt DIN 2215 and V-belt DIN 7753.
The V-belt pulleys are based on DIN 2211 or DIN 2217. They have a conical bore for taper clamping bushes. The taper clamping bushes must be ordered separately and are available for various shaft diameters.
The V-belt pulleys are statically balanced according to ISO 1940 quality class G6,3.
The V-belt pulleys are designed for a maximum circumferential speed of 35 m/s.
The V-belt pulleys are based on DIN 2211 or DIN 2217. They have a conical bore for taper clamping bushes. The taper clamping bushes must be ordered separately and are available for various shaft diameters.
The V-belt pulleys are statically balanced according to ISO 1940 quality class G6,3.
The V-belt pulleys are designed for a maximum circumferential speed of 35 m/s.
Accessory
Taper clamping bushes 23200.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.