text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Clamping element
Main material
stainless steel
Surface finish body
bright
D1=Diameter
10,5
A1
100
A2
80
A3
24,5
B
30
D
60
D2
M10
F1 N
320
F2 N
430
H
115
L
78+1,5 -0,5
L1
30
L2
10
L3
6
P
8,5
S1
53
Size
3
Tightening torque of screw C1 Nm
48
UNSPSC Code
31161617
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
Description

Material

Carcasă din oțel inoxidabil 1.4308 de la dimensiunea 5 din 1.4301, braț de strângere din oțel inoxidabil 1.4301.

Corp de arc din cauciuc natural.

Șurub din oțel inoxidabil A2.

Version
Carcasă și braț de pârghie lucioase.
Șurub ISO 4017, clasă de rezistență 70, lucios.
Note
Element de fixare cu corp cu arc integrat din cauciuc natural foarte elastic, stabil dimensional.

Elementul de fixare, împreună cu un set de glisoare pentru lanț, un set de pinioane pentru lanț sau o rolă de tensionare, are ca rezultat o unitate de tensionare gata de instalare, potrivită pentru tensionarea lanțurilor și a curelelor de transmisie. Potrivit pentru ambele direcții de prindere. Elementele de fixare nu necesită întreținere și sunt rezistente la rupere.

Elementul de prindere este fixat pe componenta mașinii printr-un orificiu. Dacă este necesar, un știft de tensionare de mare rezistență poate fi introdus prin crestătura de poziționare „P” pentru suportul cuplului.
Temperature range
-55 °C până la +85 °C.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought