Material
Carcasă din oțel inoxidabil 1.4308 de la dimensiunea 5 din 1.4301, braț de strângere din oțel inoxidabil 1.4301.
Corp de arc din cauciuc natural.
Șurub din oțel inoxidabil A2.
Version
Carcasă și braț de pârghie lucioase.
Șurub ISO 4017, clasă de rezistență 70, lucios.
Șurub ISO 4017, clasă de rezistență 70, lucios.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Carcasă din oțel inoxidabil 1.4308 de la dimensiunea 5 din 1.4301, braț de strângere din oțel inoxidabil 1.4301.
Corp de arc din cauciuc natural.
Șurub din oțel inoxidabil A2.
Version
Carcasă și braț de pârghie lucioase.
Șurub ISO 4017, clasă de rezistență 70, lucios.
Șurub ISO 4017, clasă de rezistență 70, lucios.
Note
Element de fixare cu corp cu arc integrat din cauciuc natural foarte elastic, stabil dimensional.
Elementul de fixare, împreună cu un set de glisoare pentru lanț, un set de pinioane pentru lanț sau o rolă de tensionare, are ca rezultat o unitate de tensionare gata de instalare, potrivită pentru tensionarea lanțurilor și a curelelor de transmisie. Potrivit pentru ambele direcții de prindere. Elementele de fixare nu necesită întreținere și sunt rezistente la rupere.
Elementul de prindere este fixat pe componenta mașinii printr-un orificiu. Dacă este necesar, un știft de tensionare de mare rezistență poate fi introdus prin crestătura de poziționare „P” pentru suportul cuplului.
Elementul de fixare, împreună cu un set de glisoare pentru lanț, un set de pinioane pentru lanț sau o rolă de tensionare, are ca rezultat o unitate de tensionare gata de instalare, potrivită pentru tensionarea lanțurilor și a curelelor de transmisie. Potrivit pentru ambele direcții de prindere. Elementele de fixare nu necesită întreținere și sunt rezistente la rupere.
Elementul de prindere este fixat pe componenta mașinii printr-un orificiu. Dacă este necesar, un știft de tensionare de mare rezistență poate fi introdus prin crestătura de poziționare „P” pentru suportul cuplului.
Temperature range
-55 °C până la +85 °C.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.