Element de fixare oțel inoxidabil lucios 22281-14-5
- Corp arc integrat din cauciuc natural cu elasticitate ridicată, care își menține forma
- Unitate de tensionare gata de instalare adecvată pentru acționarea lanțului de tensionare și a curelei
- Potrivit pentru ambele direcții de prindere
- Nu necesită întreținere
Sales unit
286,48 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Clamping element
Main
material
stainless steel
Surface finish
body
bright
D1=Diameter
20,5
A1
175
A2
135
A3
42
B
60
D
98
D2
M16
F1
N
1500
F2
N
1940
H
205
L
130+2 -0,5
L1
40
L2
15
L3
8
P
12
S1
93
Size
5
Tightening torque
of screw C1
Nm
199
UNSPSC Code
31161617
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
Description
Material
Carcasă din oțel inoxidabil 1.4308 de la dimensiunea 5 din 1.4301, braț de strângere din oțel inoxidabil 1.4301.
Corp de arc din cauciuc natural.
Șurub din oțel inoxidabil A2.
Version
Carcasă și braț de pârghie lucioase.
Șurub ISO 4017, clasă de rezistență 70, lucios.
Șurub ISO 4017, clasă de rezistență 70, lucios.
Note
Element de fixare cu corp cu arc integrat din cauciuc natural foarte elastic, stabil dimensional.
Elementul de fixare, împreună cu un set de glisoare pentru lanț, un set de pinioane pentru lanț sau o rolă de tensionare, are ca rezultat o unitate de tensionare gata de instalare, potrivită pentru tensionarea lanțurilor și a curelelor de transmisie. Potrivit pentru ambele direcții de prindere. Elementele de fixare nu necesită întreținere și sunt rezistente la rupere.
Elementul de prindere este fixat pe componenta mașinii printr-un orificiu. Dacă este necesar, un știft de tensionare de mare rezistență poate fi introdus prin crestătura de poziționare „P” pentru suportul cuplului.
Elementul de fixare, împreună cu un set de glisoare pentru lanț, un set de pinioane pentru lanț sau o rolă de tensionare, are ca rezultat o unitate de tensionare gata de instalare, potrivită pentru tensionarea lanțurilor și a curelelor de transmisie. Potrivit pentru ambele direcții de prindere. Elementele de fixare nu necesită întreținere și sunt rezistente la rupere.
Elementul de prindere este fixat pe componenta mașinii printr-un orificiu. Dacă este necesar, un știft de tensionare de mare rezistență poate fi introdus prin crestătura de poziționare „P” pentru suportul cuplului.
Temperature range
-55 °C până la +85 °C.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.