Idler sprocket single steel 22280-038073221
- Potrivit pentru lanțurile cu role conform DIN ISO 606
- Rulmenți cu bile etanșați pe ambele părți
- Nu necesită întreținere
Sales unit
10,75 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Idler sprocket
Version 1
single
Version 2
With ball bearing
Main
material
steel
D1=Pitch circle diameter
63,91
N=No. of teeth
21
B1
5,3
C
1
D
67,6
D2
40
D3
16 +0,26 +0,13
Division inches (PxB1)
3/8X7/32
ISO No.
06 B-1
L1
12
L2
18,3
Pitch
mm
9,525 x 5,72
Steel code
C45
UNSPSC Code
31161612
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Pinion din oțel C45.
Rulmenți cu bile din oțel pentru rulmenți cu role.
Rulmenți cu bile din oțel pentru rulmenți cu role.
Note
Dispozitive de tensionare a lanțului gata de instalare, cu rulmenți cu bile. Pentru lanțuri cu role conform DIN ISO 606. Rulmenții cu bile sunt etanșați pe ambele părți, lubrifiați pe viață și, prin urmare, nu necesită întreținere.
Temperature range
-20 °C până la +120 °C.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.