Material
Pinion din oțel C45.
Rulmenți cu bile din oțel pentru rulmenți cu role.
Rulmenți cu bile din oțel pentru rulmenți cu role.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Pinion din oțel C45.
Rulmenți cu bile din oțel pentru rulmenți cu role.
Rulmenți cu bile din oțel pentru rulmenți cu role.
Note
Dispozitive de tensionare a lanțului gata de instalare, cu rulmenți cu bile. Pentru lanțuri cu role conform DIN ISO 606. Rulmenții cu bile sunt etanșați pe ambele părți, lubrifiați pe viață și, prin urmare, nu necesită întreținere.
Temperature range
-20 °C până la +120 °C.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.