text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Angrenaj conic
Materialul corpului de bază
zinc
Materialul componentei
Polichetonă
D=Diametru
5h9
n=raportul de translație
1:1
A
32
A1
19,4
D1
12
D2
4,8
H
10
H1
18,8
H2
4
L
50
L1
15
Modul
1
Număr de dinți
16/16
R
6
UNSPSC Code
31161703
cuplu max. Ncm
8,7
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material

Carcasă din zinc turnat sub presiune ZnAl4Cu1.

Arbori din oțel inoxidabil 1.4301.

Roți conice din poliacetal (POM) sau policetonă (PK).

Version
Carcasă și arbore lucioase.
Angrenaje conice turnate prin injecție, cu dantură dreaptă. Unghiul de presiune 20°.
Alb poliacetal.
Polyketone de culoare fildeș.
Note
Poliacetal: Material standard cu duritate ridicată și coeficient de frecare scăzut.
Policetonă: Material cu o durată de viață semnificativ mai lungă, o transmisie de putere mai mare și o protecție mai mare împotriva ruperii dinților datorită rezistenței sale excepțional de ridicate la abraziune și proprietăților tribologice foarte bune.

Angrenaje conice universal aplicabile și care nu necesită întreținere, în șase dimensiuni diferite, cu un raport de 1:1, în orice sens de rotație. Arborii sunt montați pe rulmenți auto-lubrifianți în carcasă. Unghiul axei este de 90°.

Aceste angrenaje conice sunt potrivite pentru acționări manuale sau pentru acționări mecanice pe termen scurt la viteze și sarcini reduse.
Temperature range
-20 °C până la +100 °C.
Attention
Cuplurile specificate în tabelele de dimensiuni se referă exclusiv la dantură, nici diametrul arborelui, nici dimensiunea penei de ajustare etc. sunt luate în considerare aici. Calculele capacității portante se bazează pe principiile capacității portante a flancurilor dinților, precum și ale tensiunii bazei dintelui. Capacitatea portantă respectivă a unei roți dințate depinde de numeroși factori, astfel încât valorile specificate reprezintă valori orientative care ar trebui să ușureze alegerea. Datele privind cuplul se referă la un dinte. În legătură cu diametrul cercului de divizare, împerecherea roților dințate etc. rezultă acoperirea care este indispensabilă pentru determinarea cuplului transmisibil. În cel mai simplu caz al danturii drepte, în practică este obișnuit un grad de acoperire de 1,1 până la 1,25. Pentru a mări acoperirea se utilizează numere mari de dinți cu module mici. O acoperire bună a profilului poate reduce daune, precum, de exemplu, corodarea.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought