Transmission
Acționările cu melc se utilizează oriunde se intersectează doi arbori într-un unghi de 90° și unde sunt necesare transmisii foarte mari (până la 100:1). O acționare cu melc este formată din melc și roata elicoidală. Angrenajele melcate sunt universale și nu necesită întreținere. Carcasa din aluminiu este capsulată împotriva scurgerii de lubrifiant și acțiunii prafului. Angrenajele conice, denumite și angrenaje în unghi, reprezintă un tip de transmisie. Ele servesc la transferul mișcărilor rotative și al cuplurilor. Angrenajele conice se utilizează oriunde se solicită o redirecționare a transmisiei sau o transmisie redusă. Cutiile de viteze planetare sunt cunoscute și ca transmisii circulare sau transmisii planetare. Funcția cutiei de viteze planetare vizează transferul și creșterea cuplului. O cutie de viteze planetară permite și o modificare a raportului de transmisie fără separarea fluxului de forță.