Reductor cu melc compact zinc 22700-12-2
- Nu necesită întreținere
- Carcasă din zinc turnat sub presiune
- Melc călit și roată elicoidală din oțel
- 5 raporturi de transmisie diferite
- Distanță axială 14 mm
Unitatea de vânzare
89,87 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Reductor cu melc
Varianta 1
compact
Materialul
corpului de bază
zinc
Materialul
componentei
oțel
Autoblocare
fără autoblocare
Raport de transmisie
2,5:1
UNSPSC Code
31161704
cuplu de ieșire max.
M
Nm
3
cuplu max. de acționare
M
Nm
2,6
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Carcasă din zinc turnat sub presiune.
Melc și roată elicoidală din oțel.
Melc și roată elicoidală din oțel.
Version
Carcasă lucioasă.
Melc și roată elicoidală din oțel turnat.
Melc și roată elicoidală din oțel turnat.
Note
Angrenaj melcat compact, aplicabil universal și care nu necesită întreținere, într-o singură dimensiune, cu o distanță centrală de 14 mm și 5 rapoarte diferite. Unitatea este situată pe partea largă a angrenajului. Direcția de rotație de pe arbore este aleatorie. Transmisia se caracterizează printr-un design compact cu cuplu maxim, robustețe și transmisie lină a puterii. O fixare flexibilă cu șuruburi permite o instalare ușoară.
Aceste angrenaje melcate sunt proiectate pentru funcționare manuală.
Acționarea are loc printr-o priză hexagonală SW6. Ieșire printr-un hexagon intern SW6.
Aceste angrenaje melcate sunt proiectate pentru funcționare manuală.
Acționarea are loc printr-o priză hexagonală SW6. Ieșire printr-un hexagon intern SW6.
Drawing reference
1) Acționare
2) Ieșire
2) Ieșire
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.