text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Angrenaj conic
Materialul corpului de bază
zinc
Suprafața corpului de bază
lucios
Materialul componentei
oțel
Raport de transmisie
1:1
SW1
7
SW2
7
UNSPSC Code
31161703
cuplu max. de acționare M Nm
10
viteză max. 1/min
150
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Carcasă din zinc turnat sub presiune.
Roți conice din oțel.
Version
Carcasă lucioasă.
Roți conice cu suprafața întărită.
Rulment cu bile cu șaibă de etanșare RS.
Note
Angrenaj conic, utilizabil universal și fără întreținere, potrivit în special pentru transmisia cu electromotoare. Carcasa este încapsulată contra scurgerilor de unsoare și pătrunderii prafului. Se poate monta în toate pozițiile de construcție. Direcția de rotație este aleatorie.

Acționarea și decuplarea se fac prin intermediul unui locaș hexagonal.

Acest angrenaj conic este ideal pentru utilizarea ca angrenaj de inversare, cutie de distribuție sau ca o cutie de viteze adaptoare pentru motoare electrice, de exemplu pentru jaluzele și motoare de reglare în construcția de mașini speciale.
Technical Data
Durata de funcționare: 20% (la 5 minute)
Temperature range
între -20 °C și +40 °C
Drawing reference
1) Pentru șuruburi filetate DIN 7500 M5.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought