Bevel gear drive plastic blue 22710-111050
- Pentru devierea mișcării de rotație la un unghi de 90°
- Nu necesită întreținere
- Direcția de rotație este la alegere
- Angrenaje conice întărite
- Carcasă din plastic ranforsat cu fibre de sticlă
Sales unit
46,00 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Bevel gear drive
Form
A
Main
material
plastic
Main
colour
blue
Component
material
steel
L=Length
50
Max. driving
torque M
Nm
4
SW1
6
SW2
6
Transmission ratio
1:1
UNSPSC Code
31161703
max.
rpm
150
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Carcasă din plastic ranforsată cu fibre de sticlă.
Roți conice din oțel.
Roți conice din oțel.
Version
Angrenaje conice întărite.
Rulment cu bile cu șaibă de etanșare.
Rulment cu bile cu șaibă de etanșare.
Note
Angrenaj conic, utilizabil universal, care nu necesită întreținere, pentru devierea mișcării rotative în unghi de 90 grade. Direcția de rotație este aleatorie.
Aceste angrenaje conice sunt potrivite pentru transmisii manuale sau pentru transmii mecanice pe termen scurt, la turații reduse.
Transmisia se face printr-un locaș hexagonal. Transmisia se face opțional printr-un locaș hexagonal sau un arbore antrenat cu locaș hexagonal exterior.
Aceste angrenaje conice sunt potrivite pentru transmisii manuale sau pentru transmii mecanice pe termen scurt, la turații reduse.
Transmisia se face printr-un locaș hexagonal. Transmisia se face opțional printr-un locaș hexagonal sau un arbore antrenat cu locaș hexagonal exterior.
Technical Data
Durata de funcționare: 20% (la 5 minute)
Temperature range
0 °C până la +40 °C.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.