Reductor cu melc aluminiu eloxat 22700-13
- Transmiterea puterii cu funcționare lină și cu zgomot redus
- Fixare ușoară a șurubului
- 7 raporturi de transmisie de la 13:1 până la 65:1
- Carcasă capsulată împotriva scurgerii de lubrifiant și acțiunii prafului
- Direcție de rotație la arbore la alegere
Unitatea de vânzare
208,62 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Reductor cu melc
Materialul
corpului de bază
aluminiu
Suprafața
corpului de bază
eloxat
Materialul
componentei
oțel
Autoblocare
fără autoblocare
Eficiență
%
56
Interval de viteză
n
1/min
100 / 500 / 1000
Raport de transmisie
13:1
Sarcina arborelui
FA
N
200
Sarcina arborelui
FR
N
200
UNSPSC Code
31161704
cuplu de ieșire max.
M
Nm
15 / 13 / 11
cuplu max. de acționare
M
Nm
2,1 / 1,8 / 1,5
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Carcasă din aluminiu.
Melc din oțel, roată elicoidală din alamă specială.
Melc din oțel, roată elicoidală din alamă specială.
Version
Carcasă eloxată.
Rulment cu bile cu șaibă de etanșare cauciucată RS.
Rulment cu bile cu șaibă de etanșare cauciucată RS.
Note
Angrenaj melcat, utilizabil universal, care nu necesită întreținere, cu o dimensiune constructivă cu distanța între axe de 20 mm și 7 raporturi de transmisie diferite. Carcasa este încapsulată contra scurgerilor de unsoare și pătrunderii prafului. Osia melcului este ascendentă către stânga. Direcția de rotație de pe arbore este aleatorie.
- transmitere lină a forței
- fixare simplă a șurubului
- zgomot redus
- transmitere lină a forței
- fixare simplă a șurubului
- zgomot redus
Technical Data
Reacție de torsiune: ±1°
Ciclu de utilizare: 20% (la 5 min.)
Durata de viață: aprox. 1.000 de ore (la sarcină maximă, turație 500 1/min și ciclu de funcționare 20%)
Ciclu de utilizare: 20% (la 5 min.)
Durata de viață: aprox. 1.000 de ore (la sarcină maximă, turație 500 1/min și ciclu de funcționare 20%)
Temperature range
-20 °C până la +60 °C.
Attention
FR forță radială admisă la FA=0
FA forță axială admisă la FR=0
FA forță axială admisă la FR=0
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.