text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Worm drive
Main material
aluminium
Surface finish body
anodised
Component material
steel
Efficiency %
55
Max. driving torque M Nm
1,1 / 0,9 / 0,7
Max. output torque M Nm
11 / 9 / 7
Self-locking
not self-locking
Shaft load FA N
250
Shaft load FR N
250
Transmission ratio
18:1
UNSPSC Code
31161704
speed range n rpm
100 / 500 / 1000
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Material
Carcasă din aluminiu.
Melc din oțel, roată elicoidală din alamă specială.
Version
Carcasă eloxată.
Rulment cu bile cu șaibă de etanșare cauciucată RS.
Note
Angrenaj melcat, utilizabil universal, care nu necesită întreținere, cu o dimensiune constructivă cu distanța între axe de 20 mm și 7 raporturi de transmisie diferite. Carcasa este încapsulată contra scurgerilor de unsoare și pătrunderii prafului. Osia melcului este ascendentă către stânga. Direcția de rotație de pe arbore este aleatorie.

- transmitere lină a forței
- fixare simplă a șurubului
- zgomot redus
Technical Data
Reacție de torsiune: ±1°
Ciclu de utilizare: 20% (la 5 min.)
Durata de viață: aprox. 1.000 de ore (la sarcină maximă, turație 500 1/min și ciclu de funcționare 20%)
Temperature range
-20 °C până la +60 °C.
Attention
FR forță radială admisă la FA=0
FA forță axială admisă la FR=0
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought