Worm drive aluminium anodised 22700-30
- Transmiterea puterii cu funcționare lină și cu zgomot redus
- Fixare ușoară a șurubului
- 7 raporturi de transmisie de la 13:1 până la 65:1
- Carcasă capsulată împotriva scurgerii de lubrifiant și acțiunii prafului
- Direcție de rotație la arbore la alegere
Sales unit
208,62 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Worm drive
Main
material
aluminium
Surface finish
body
anodised
Component
material
steel
Efficiency
%
45
Max. driving
torque M
Nm
0,6 / 0,5 / 0,4
Max. output
torque M
Nm
8,5 / 7 / 5,5
Self-locking
not self-locking
Shaft load
FA
N
350
Shaft load
FR
N
350
Transmission ratio
30:1
UNSPSC Code
31161704
speed range
n
rpm
100 / 500 / 1000
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Carcasă din aluminiu.
Melc din oțel, roată elicoidală din alamă specială.
Melc din oțel, roată elicoidală din alamă specială.
Version
Carcasă eloxată.
Rulment cu bile cu șaibă de etanșare cauciucată RS.
Rulment cu bile cu șaibă de etanșare cauciucată RS.
Note
Angrenaj melcat, utilizabil universal, care nu necesită întreținere, cu o dimensiune constructivă cu distanța între axe de 20 mm și 7 raporturi de transmisie diferite. Carcasa este încapsulată contra scurgerilor de unsoare și pătrunderii prafului. Osia melcului este ascendentă către stânga. Direcția de rotație de pe arbore este aleatorie.
- transmitere lină a forței
- fixare simplă a șurubului
- zgomot redus
- transmitere lină a forței
- fixare simplă a șurubului
- zgomot redus
Technical Data
Radial backlash: ±1°
Duty cycle: 20% (at 5 min.)
Service life: ca. 1000 hours (at full load, speed 500 rpm and duty cycle 20%)
Duty cycle: 20% (at 5 min.)
Service life: ca. 1000 hours (at full load, speed 500 rpm and duty cycle 20%)
Temperature range
-20 °C to +60 °C.
Attention
FR permissible radial force at FA=0
FA permissible axial force at FR=0
FA permissible axial force at FR=0
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.