text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Reductor cu melc
Materialul corpului de bază
zinc
Materialul componentei
oțel
Autoblocare
fără autoblocare
Raport de transmisie
1:1
UNSPSC Code
31161704
cuplu de ieșire max. M Nm
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Carcasă din zinc turnat sub presiune.
Melc și roată elicoidală din oțel.
Version
Carcasă lucioasă.
Melc și roată elicoidală din oțel turnat.
Note
Angrenaj melcat compact, aplicabil universal și care nu necesită întreținere, într-o singură dimensiune, cu o distanță centrală de 25 mm și 4 rapoarte diferite. Direcția de rotație de pe arbore este aleatorie. Transmisia se caracterizează printr-un design compact cu cuplu maxim, robustețe și transmisie lină a puterii. O fixare flexibilă cu șuruburi permite o instalare ușoară.

Aceste angrenaje melcate sunt proiectate pentru funcționare manuală.

Acționarea are loc printr-o priză hexagonală SW7. Ieșire printr-un hexagon intern SW10.
Drawing reference
1) Acționare
2) Ieșire
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem